FL WLAN 24 AP 802-11
-
Módulo inalámbrico
2884075
Punto de acceso WLAN, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, adaptador para cliente, diversidad de antena; gestión basada en la web; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo inalámbrico |
Construcción | Stand-Alone |
Tarjeta inalámbrica | |
Cantidad | 1 |
Ejecución | IEEE 802.11a/b/g, 2,4 y 5 GHz hasta 54 Mbits/s |
Indicaciones de montaje | montaje fijo |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 9,6 W |
Alimentación: Electrónica del módulo | |
Tipo de conexión | A través de COMBICON |
Tensión de alimentación | 24 V DC (PoE) |
Tensión de alimentación | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
Corriente de alimentación | 400 mA (Protección por fusible recomendada 2AT) |
Ethernet | |
Interfaz | Ethernet |
Cantidad | 1 |
Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
Antena | |
Cantidad | 2 |
Tipo de conexión | RSMA (macho) |
Funciones | |
Modos operativos | Punto de acceso |
Configuración | Interfaz multilingüe basada en web (alemán/inglés) a través de http o https, protegida por contraseña |
Selección automática del canal | sí |
Calidad de Servicio (QoS) | sí |
Virtual LAN (VLAN) support 802.1Q | sí |
Seguridad | WEP 64 bits/128 bits |
WEPplus | |
WPA TKIP | |
802.11i WPA2 (RSN,AES) | |
WPA PSK (preshared key) | |
WPA group & master rekeying | |
Certificaciones de radio | Europa, otros países en la E-Shop |
Compatibilidad con países | Australia (Regulación especial: por favor, consulte con el jefe de producto) |
Bélgica | |
Bulgaria | |
Dinamarca | |
Alemania | |
Estonia | |
Finlandia | |
Francia | |
Grecia | |
Gran Bretaña | |
Irlanda | |
Islandia | |
Italia | |
Letonia | |
Liechtenstein | |
Lituania | |
Luxemburgo | |
Malta | |
Países Bajos | |
Noruega | |
Austria | |
Perú (Regulación especial: por favor, consulte con el jefe de producto) | |
Polonia | |
Portugal | |
Rumania | |
Rusia (Regulación especial: por favor, consulte con el jefe de producto) | |
Suecia | |
Suiza | |
Singapur | |
Eslovaquia | |
Eslovenia | |
España | |
República Checa | |
Turquía | |
Hungría | |
Chipre (Rep.) | |
Wireless | |
Denominación | Tarjeta de radio |
Tipo de conexión de la antena | RSMA (hembra) |
Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
5 GHz | |
Estándar de radio | WLAN |
IEEE 802.11 | |
a | |
b | |
g | |
h | |
Potencia de emisión | 20 dBm (EIRP) |
Cantidad de interfaces de radio | 1 IEEE 802.11 a/b/g |
Módulos de radio conectables | 256 (Más que) |
Anchura | 159 mm |
Altura | 250 mm |
Profundidad | 65 mm |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C |
Presión de aire (servicio) | 795 hPa ... 1080 hPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 85 % (sin condensación) |
Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo de montaje | Placa adaptadora |
Montaje mural sobre placa adaptadora | |
Indicaciones de montaje | Antena omnidireccional OMNI externa, antenas intercambiables |
Código de artículo | 2884075 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DNN2W1 |
Página del catálogo | Página 50 (C-8-2013) |
GTIN | 4046356049504 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.740 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.300 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | DE |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
compatibilidad con 2,4 GHz y 5 GHz
Máxima seguridad según IEEE802.11i con código AES
Resistencia elevada a vibraciones, golpes y CEM
Alcance de varios cientos de metros*
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg