El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Se utiliza para el registro de señales digitales.
IB IL 24 DI 8
-
Módulo digital
2726227
Inline, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 8 (EN 61131-2 tipo 1), tecnología de conexión: 2, 3, 4 conductores
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
Indicaciones de diagnóstico y estado
Máxima corriente de carga admisible del borne: 2 A
Máxima corriente de carga admisible por sensor: 250 mA
8 entradas digitales