AXL F DI8/2 48/60DC 1F - Módulo digital
2702654

Axioline F, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 8, 48 V DC / 60 V DC, tecnología de conexión: 2 conductores, corresponde a la norma IEC 61850-3, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

8 entradas digitales de conformidad con EN 61131-2 tipo 1
Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
48 V DC / 60 V DC, 2,5 mA
Duración de filtrado < 1 ms
Las entradas están protegidas contra polarización inversa
Separación segura según EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201
Placa de características guardada
Indicaciones de diagnóstico y estado
Cumple los requisitos de IEC 61850-3 e IEEE 1613