PR1-RSC3-LV-120AC/2X21 - Módulo de relés
2834504

Módulos de relé premontados con conexión por tornillo, compuestos por: Zócalo de relé, relé miniatura de potencia enchufable con contactos de potencia, módulo enchufable de indicación/antiparasitario y brida de sujeción para relé. Tensión de entrada: 120 V AC, contactos: 2 contactos conmutados, 8 A

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Separación segura entre el lado de bobina y de contactos
Disposición contactos lógica con zócalo de relé 1/3 pisos
Seguridad de funcionamiento mediante relés estancos