EMG 25-REL/KSR-230/2X21AU/SO46
-
Módulo de relés
2964843
Interfaces de relés contra interferencias parásitas en el lado de mando, con mini-relés de conmutación soldados, contactos (Au): Potencias pequeñas, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 230 V AC
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Módulo de relés |
Familia de productos | EMG |
Aplicación | Filtro contra inducciones parásitas |
Vida útil mecánica | aprox. 2x 107 periodicidades de cambio de estado |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Estado de mantenimiento de datos | |
Fecha del último mantenimiento de los datos | 02.06.2025 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,14 W |
Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
Lado de excitación | |
Tensión nominal de entrada UN | 230 V AC/DC |
Rango de tensión de entrada | 207 V AC/DC ... 253 V AC/DC (20 °C) |
Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
Accionamiento (polaridad) | polarizado |
Corriente de entrada típica a UN | 18 mA |
Tiempo de reacción típico | 10 ms |
Tiempo típico de apertura | 8 ms |
Circuito de protección | Puente rectificador; Puente rectificador |
Prot. contra sobretensiones; Varistor | |
Módulo RC; Módulo RC | |
Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
Conmutar | |
Tipo de conmutación del contacto | 2 contactos conmutados |
Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
Material del contacto | Ag, dorado soplado |
Tensión de conmutación máxima | 24 V AC/DC |
Corriente constante límite | 0,5 A |
Corriente de conexión máxima | 0,2 A |
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 5 W |
Conmutar: con la capa de oro destruida | |
Observación | los siguientes valores son válidos con la capa de oro destruida |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
Corriente constante límite | 5 A |
Lado de excitación | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Lado de contactos | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Anchura | 25 mm |
Altura | 75 mm |
Profundidad | 62,5 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 40 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Normas/especificaciones | IEC 60664 |
IEC 60664A | |
DIN VDE 0110 | |
DIN VDE 0109-11, proyecto | |
IEC 60255/DIN VDE 0435 (en partes relevantes) |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición para el montaje | discrecional |
Código de artículo | 2964843 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | DK61C2 |
Página del catálogo | Página 109 (IF-2005) |
GTIN | 4017918156947 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 72,83 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 72,83 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 7871797d-3910-4bd6-ae6a-658bc1417f9c |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg