Set de módulos SFP-WDM con una tasa de transferencia de datos de 1000 MBit/s con una longitud de onda de 1310/1550 nm y una longitud de transferencia máxima de 10 km.
FL SFP WDM10-SET
-
Módulo de medios
2702442
Set de módulos Gigabit SFP-WDM para la transferencia de hasta 10 km como máximo en una fibra con una longitud de onda de 1310/1550 nm.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conformidad MSA