Módulo SFP-WDM con una tasa de transferencia de datos de 1000 MBit/s con una longitud de onda de 1310/1550 nm y una longitud de transferencia máxima de 10 km.
FL SFP WDM10-B
-
Módulo de medios
2702441
Módulo Gigabit SFP-WDM para la transferencia de hasta 10 km como máximo en una fibra con una longitud de onda de 1550/1310 nm.
Detalles de producto
LR
ID de homologación: LR22250919TANK
ID de homologación: TA24215MBV
ID de homologación: 48146_B1 BVBSH
ID de homologación: Nr. 966RINA
ID de homologación: ELE014724XG001ABS
ID de homologación: 21_2066186_1_PDAABS
ID de homologación: 26-0501235-PDAProductos compatibles
Sus ventajas
Conformidad MSA