UMK- TP/TP (2,4X0,8)Q/SO118 - Módulo de transferencia de señales
2958558
Detalles de producto
Tipo de producto
Módulo de transmisión
Tipo de montaje
Montaje sobre carril DIN
Observación referente al funcionamiento
Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
Código de artículo
2958558
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
20 Unidades
Clave de producto
DK2AZZ
GTIN
4017918279806
Peso por unidad (incluido el embalaje)
167,09 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
167,09 g
Número de tarifa arancelaria
85369010
País de origen
DE
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %