The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

NLC-IO-06I-04QTN-01A - Módulo de ampliación de E/S
2701085

Módulo de ampliación de E/S para la utilización con una unidad base Nanoline. Equipado con 6 entradas digitales y 4 canales de salida NPN digitales. Como máximo pueden conectarse tres módulos de ampliación de E/S a la unidad base.

Detalles de producto









Sus ventajas

El firmware reconoce automáticamente el módulo
Los módulos de E/S tienen separación galvánica
En el lateral derecho de una unidad base se pueden conectar hasta 3 módulos
Puede abastecerse con corriente a través de una alimentación de tensión secundaria