NLC-IO-03I-04QRA-05A - Módulo de ampliación de E/S
2701960

Módulo de ampliación de E/S para la utilización con una unidad base Nanoline (100-240°V°CA) Equipado con 3 canales de entradas digitales y canales de salida de relés de 5 A. Como máximo pueden conectarse tres módulos de ampliación de E/S a una unidad base.

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

El firmware reconoce automáticamente el módulo
Los módulos de E/S tienen separación galvánica
En el lateral derecho de una unidad base se pueden conectar hasta 3 módulos
Puede abastecerse con corriente a través de una alimentación de tensión secundaria