AXL F PWR XC 1H - Módulo de alimentación
1776593

Axioline F, Módulo de realimentación para la alimentación de lógica Ubus, máx. 4 A, Variante Extreme Conditions, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Alimentación de la tensión de 24 V UL para generar la alimentación lógica UBus
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
Placas de circuito impreso barnizadas parcialmente