The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

AXL P EX IS AI8 P HART 1F - Módulo analógico
1215391

Axioline P, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas pasivas: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, HART - Funcionalidad, intrínsecamente seguro, índice de protección: IP20, Incluido módulo de zócalo de bus y conectores macho Axioline P

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Módulo de entrada analógico pasivo
Recibe corriente de hasta ocho señales de entrada analógicas activas y aptas para HART
Acceso cíclico a PV, SV, TV, QV y corriente de bucle
Márgenes de corriente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Entradas analógicas con seguridad intrínseca con conexión a la zona 1, zona 0 o división 1
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Rango de temperatura: -40 °C ... +70 °C
Apto para hot swap