UM- 8 RELS/KSR-G24/21/S/PLC
-
Módulo activo
2962418
Detalles de producto
Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
Tipo de producto | Módulo de relés |
Dotación posible | Mini-relé de conmutación, REL-MR-24DC/21HC |
Con dotación | no |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC (En función del equipamiento) |
Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,8 ... 1,1 |
Circuito de protección | Diodo de libre circulación; Diodo de libre circulación |
Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad | |
Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
Indicación de estado/canal | LED amarillo |
Dotación posible | Mini-relé de conmutación, REL-MR-24DC/21HC |
Conmutar | |
Tipo de conmutación del contacto | 1 conmutador |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
Corriente constante límite | 5 A |
Nivel de control | |
Tipo de conexión | Conector enchufable de cable plano, según IEC 60603-13 |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 20 |
Nivel de campo | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Número de conexiones | 26 |
Número de polos | 8 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Indicación de estado disponible | sí |
Color | verde (RAL 6021) |
Tipo de material aislante Carcasa | PVC, elemento lateral PA sin reforzar |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Normas/especificaciones | DIN VDE 0110 |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2962418 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de producto | DK2AZZ |
GTIN | 4017918280178 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 299,1 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 299,1 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg