The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

MSDB 2,5-FE-F - Miniborna de paso
3244263

Miniborna de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, 1er piso, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: Montaje directo con una brida, color: negro/amarillo

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes
Permite ahorrar espacio gracias a su construcción compacta y a la posibilidad de montaje sobre carril simétrico de 15 mm
Distribución de potencial sencilla mediante puentes enchufables estándar