MUTTB 2,5-PV - Miniborna de paso
3249015

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Miniborna de paso, con empalmadores de potencial, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 22 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

La colocación de puentes fijos y conectores hembra de pruebas es posible en ambos pisos
De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes
Permite ahorrar espacio gracias a su construcción compacta y a la posibilidad de montaje sobre carril DIN de 15 mm
Distribución de potencial sencilla mediante puentes enchufables estándar