MP 1,5 RD - Microborne de paso
3248154

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Microborne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: NS 15, color: rojo

Detalles de producto









Sus ventajas

De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes
Distribución de potencial con ahorro de espacio mediante microdistribuidores de potencial compactos
Uso flexible mediante montaje sobre carril y directo
Ahorro de espacio gracias a la construcción compacta
Posibilidades de prueba ideales mediante orificios de prueba en cada punto de embornaje