VS-A-F-IP67
-
Marco empotrado
1653744
Marco empotrado, IP67, para sistema Freenet, para abertura de montaje circular, con junta, sin tornillos de fijación, color: Gris
Detalles de producto
| Aplicación | Freenet |
| Construcción | RJ45 |
| Cara de enchufe | sin equipar |
| Número de puestos enchufables | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Grado de polución | 2 |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Tecnología de conexión | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 36 mm |
| Altura | 36 mm |
| Profundidad | 27,5 mm |
| Longitud | 27,6 mm |
| Color | gris |
| Material | Plástico |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material junta | NBR |
| Material de junta, junta plana | NBR |
| Material carcasa | Plástico |
| Material superficie de la carcasa | PA, gris claro |
| Material superficie del contacto | Au/Ni |
| Material soporte de contactos | Poliéster GF |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 1000 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65/IP67 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Tipo de montaje | Montaje frontal |
| Código de artículo | 1653744 |
| Unidad de embalaje | 5 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | ABNNDA |
| GTIN | 4017918970123 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 6,66 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 5,928 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27440392 |
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
VS-08-SD-F - Tapa de protección 1652606
-
VS-08-BU/BU-RJ45-F - Acoplamiento RJ45 1405617
-
VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - Inserto hembra RJ45 1652936
-
VS-08-BU-RJ45-6-F/PK - Inserto hembra RJ45 1652949
-
VS-SCRJ-GOF-BU/BU - Inserto de hembras SC-RJ 1652978
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Inserto hembra RJ45 1418984
-
VS-04-BUA-FK-F/IP67 - Inserto de hembras USB 1653854
-
VS-04-BUB-FK-F/IP67 - Inserto de hembras USB 1653867
-
CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Acoplamiento RJ45 1086111
-
VS-04-SCHLITTEN-USB - Componentes de conectores enchufable 1563193
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg