SSMK 96X30 - Marcadores para armarios de distribución
5032442

Marcador para armarios de distribución, tamaño: 96 x 30 mm, superficie útil: 92 x 26 mm, 2 orificios de sujeción M3, incluye 1 x ES-SSMK-GB 96 x 30

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Las tiras insertables ES‑SSMK ... se pueden rotular con el CMS‑P1‑PLOTTER y con el cargador CMS‑P1‑PAD
La rotulación está protegida contra factores externos
El soporte posee dos taladros de fijación para atornillar
Marcador de armarios de control, consistente en tapa transparente y soporte
El índice insertable rotulado se coloca en la tapa, y esta se encaja en el soporte