US-EMSP (75,6X54) SR - Marcador de aparatos
0828930

Marcador de aparatos, Tarjeta, plata, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, clase de montaje: atornillar, remachar, Número de índices individuales: 2, altura del campo de texto: 54 mm, anchura del campo de texto: 75,6 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

La familia de rotulación UniSheet US-EMSP ... ofrece marcadores para fijar con tornillos o remaches
Los marcadores y etiquetas pretroquelados se separan y se montan fácilmente
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniSheet de forma personalizada según las indicaciones del cliente.
Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y económica con THERMOMARK CARD