EML-ESD (45X5)RL-T
-
Marcado de aparatos
0830586
Marcado de aparatos, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 10000, altura del campo de texto: 5 mm, anchura del campo de texto: 45 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
La etiqueta EML-ESD es apta para la identificación de componentes sensibles en placas de circuito impreso
La etiqueta cuenta con un adhesivo disipativo estático que evita que se transfieran las tensiones elestrostáticas y protege así el componente
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes
Los materiales EML-ESD ... están incluidos en la lista UL
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EML-ESD ... de forma personalizada