Las lámparas LED están previstas para la iluminación dentro de o en las máquinas. Con conductores de sensores/actuadores M12 se pueden conmutar varias lámparas de forma sucesiva y mediante la interfaz de las lámparas conectarlas, desconectarlas, atenuarlas de forma continua, así como operarlas en modo flash. La óptica integrada de alta calidad evita de este modo un deslumbramiento del operario de las máquinas.
PLD M 360 W-100 200
-
Lámparas de máquina LED
2701692
Lámparas de máquina LED, 24 V DC, blanco neutral, ángulo de emisión (vertical/horizontal): 100 °, longitud: 200 mm, Conector M12, índice de protección: IP67, conmutable en serie, Atenuación, Modo de rayo, resistente contra refrigerantes y lubricantes, inclusive accesorios de montaje
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Dos entradas PWM para atenuación y modo flash
Protección contra inversión de polaridad, para tensión de alimentación elevada y exceso de temperatura
Mensaje de fallo a través de salida digital
El cristal de seguridad laminado permite el uso en entornos con posible solicitación mecánica
Especialmente económico gracias a la tecnología LED eficiente energéticamente y un mínimo de 50000 h de vida útil LED
Conmutable en serie por conductores de sensores/actuadores con bloqueo rápido M12 SPEEDCON
Iluminación homogénea y antideslumbrante gracias a su innovadora óptica