NLC-START-04 - Kit de inicio
2701483

Unidad base de 24 V DC con salidas de transistor PNP, pantalla LCD, módulo USB, cable serie, simuladores de entradas y salidas, Ethernet, módulos E/S RTC y PNP, fuente de alimentación de 24 V DC y guía rápida de puesta en marcha

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Unidad base
Cable USB
Simulador de entradas (disponible como modelo de 24 V AC o 24 V DC)
Simulador de salidas (disponible como modelo de 24 V AC o 24 V DC)
Equipo de mando