NLC-IO-06I-04QTP-01A
-
Módulo de ampliación de E/S
2701072
Módulo de ampliación de E/S para la utilización con una unidad base Nanoline. Equipado con 6 entradas digitales y 4 canales de salida PNP digitales. Como máximo pueden conectarse tres módulos de ampliación de E/S a la unidad base.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
El firmware reconoce automáticamente el módulo
Los módulos de E/S tienen separación galvánica
En el lateral derecho de una unidad base se pueden conectar hasta 3 módulos
Puede abastecerse con corriente a través de una alimentación de tensión secundaria