Los interruptores de seguridad sin contacto PSR-MIS ofrecen una solución de seguridad de coste optimizado. Los interruptores de seguridad de esta serie utilizan el acreditado principio de conmutación magnética para supervisar protecciones de seguridad móviles y se caracterizan por su sencilla instalación.
    
  
  PSR-MIS-RS-S-NONC-M8-4P
   - 
  Interruptor de seguridad del sensor
    
      1534492
      
      
    
  
      Interruptor de seguridad sin contacto, sensor, hasta categoría 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo de diseño 4 (EN ISO 14119), nivel de codificación bajo, 1 contacto NA/1 contacto NC, LED de estado, diseño compacto, conector M8 de 4 polos
Detalles de producto
cETL
ID de homologación: Industrial componentFunctional Safety
ID de homologación: Z1002942900060Rev.00Productos compatibles
Sus ventajas
Interruptor de seguridad de coste optimizado
        Principio de conmutación magnética de eficacia probada
        Construcción compacta
        Puede utilizarse con actuador reforzado.
        Tecnología de conexión M8