Los interruptores de paro de emergencia de Phoenix Contact son equipos de conmutación electromecánicos con función de protección. Sirven para la desconexión segura o la detención de máquinas e instalaciones para evitar o reducir daños personales y materiales. La gama abarca un sistema modular y una solución preconfigurada. El interruptor de paro de emergencia preconfigurado está inmediatamente listo para su uso y se conecta a través de un conector plano. Gracias al diseño compacto, el interruptor de paro de emergencia se puede utilizar de forma flexible y se puede incorporar en diversos puntos de mando.
PSR-ESS-M0-H200-2000-C
-
Interruptor de paro de emergencia
1221740
Interruptor de paro de emergencia, en combinación con un equipo de evaluación adecuado apto hasta PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), montaje en placa frontal, conexión de enchufe plano
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: E519465Seguridad funcional
ID de homologación: B 029429 0031EAC
ID de homologación: RU*DE*B*00073/21Productos compatibles
Sus ventajas
Uso flexible gracias a la construcción compacta
Conexión sencilla mediante conector plano
Diagnóstico in situ rápido mediante indicación de la posición de conmutación por colores
En aplicaciones con equipo de evaluación adecuado hasta PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)