HC-B 10-EBUZ
-
Inserto de contactos
1687888
Carcasa de hembras HEAVYCON para carcasa B10, con 10 contactos, conexión por resorte
Detalles de producto
Generalidades | Para carcasa HC-B10 |
Indicaciones de montaje | Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
Para carcasa del modelo B10. |
Tipo de producto | Inserto de contactos polos fijos |
Serie | HC-B |
Construcción | B10 |
Número de polos | 10 |
Cara de enchufe | 10+PE |
Numeración de contacto | 1 - 10 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 34 mm |
Altura | 37 mm |
Longitud | 64 mm |
Tecnología de conexión | |
Tecnología de conexión | Conexión por resorte |
Conexión de conductores | |
Sección de conexión | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conexión AWG | 26 ... 14 |
Longitud a desaislar del conductor individual | 8 mm ±1 mm |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 500 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Corriente asignada | 16 A |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material contacto | Aleación de cobre |
Material superficie del contacto | Ag |
Material soporte de contactos | PC |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C (Incluido el calentamiento de los contactos) |
Código de artículo | 1687888 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | AF7ABC |
GTIN | 4017918849597 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 68,6 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 68,2 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
HC-CST - Elemento de codificación 1676857
-
HC-CBU - Elemento de codificación 1676860
-
HC-CB - Perno codificador 1772722
-
HC-B-3PE - Multiplicador PE 1644326
-
HC-B-ZS - Abrazadera de compensación de tracción 1685330
-
HC-B-ZG - Abrazadera de compensación de tracción 1685327
-
HC-SMR-B10 - Marco de montaje para carril DIN 1687969
-
HC-SMP 125-B10-AMQ - Marco de montaje para carril DIN 1660960
-
HC-B 24-ADP-B 10-GY - Placa adaptadora 1660436
-
HC-B 10-ANDOCK - Marco de encaje 1586125
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg