El switch Power over Ethernet Gigabit apto para el uso industrial facilita la transmisión conjunta de energía y datos conforme a IEEE 802.3at/802.3af a través de un cable Ethernet. Por cada puerto son posibles hasta 30 W de potencia de alimentación. El dispositivo es un switch compacto en caja de metal IP67 robusta. Dispone de 8 conectores Ethernet M12 de 8 polos que permiten el suministro de participantes PoE/PoE+ y el funcionamiento con velocidades de 10/100/1000 MBits/s. Mediante el apoyo de jumbo frames hasta 9720 Bytes, el switch resulta óptimo para la interconexión en redes de cámaras. Para el suministro de los hasta ocho participantes PoE/PoE+ se ofrece una potencia total de 200 W. El switch genera los 54 V DC necesarios para Power over Ethernet según IEEE 802.3at/802.3af del suministro de módulos de 24 V para los equipos terminales conectados.
FL SWITCH 1708 M12 POE
-
Industrial Ethernet Switch
2701883
Switch PoE+ Ethernet, 8 puertos Ethernet en formato M12, detección automática de la velocidad de transmisión de datos de 10/100/1000 MBits/s, jumboframes hasta 9600 bytes, acoplamiento de segmentos de red con velocidades de de bit diferentes, función autocrossing, grado de protección IP67
Detalles de producto
Anchura | 176 mm |
Altura | 112 mm |
Profundidad | 100 mm |
Distancia entre taladros | 155 mm |
Generalidades | IMPORTANTE: ¡Cumplir la resistencia a interferencias! Realice la conexión FE a través de un tornillo de fijación en el montaje sobre una base conductora. En el montaje sobre una base no conductora, la conexión FE se realiza con el tornillo de fijación a través de un terminal. |
Color | antracita |
Material carcasa | Fundición inyectada de cinc, superficie precobreada y niquelada |
Material superficie de la carcasa | lacado |
Tipo de montaje | Montaje mural |
Ethernet (PoE) | |
Número de interfaces | 8 |
Tipo de conexión | Conector M12, 8 polos |
Nota acerca del tipo de conexión | Codificado X |
Velocidad de transmisión | 10/100/1000 MBit/s |
Física de transmisión | Cobre |
Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
LEDs de señales | Recepción de datos, estado Link |
Número de canales | 8 (Conexiones RJ45-PoE) |
Contacto de aviso | |
Número de interfaces | 1 (Relé de aviso) |
Tipo de conexión | Conector M12, codificado A |
Tipo de producto | Switch |
Familia de productos | Unmanaged PoE Switches 1000 |
Construcción | Stand-Alone |
MTTF | 208,85 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
93,43 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
9,98 Años (SN 29500 estándar, temperatura 70 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Funciones de switch | |
Funcionalidad básica | Switch Store-and-forward 10/100/1000 MBits/s Autonegotiation, conforme a la norma IEEE 802.3, 4 clases de prioridad según IEEE802.1 P, PoE según IEEE 802.3at/802.3af, Jumboframes hasta 9720 Bytes |
Tensión de activación del contacto de alarma | 24 V DC (típico) |
Corriente de activación del contacto de alarma | 100 mA (24 V DC) |
Clase de conformidad PROFINET | Conformance-Class A |
Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: US1, US2 (fuente de alimentación), Fail (contacto de alarma), 3 LEDs por cada puerto Ethernet (Link, Activity y estado PoE) |
Otras funciones | Autonegotiation |
Funciones de seguridad | |
Funcionalidad básica | Switch Store-and-forward 10/100/1000 MBits/s Autonegotiation, conforme a la norma IEEE 802.3, 4 clases de prioridad según IEEE802.1 P, PoE según IEEE 802.3at/802.3af, Jumboframes hasta 9720 Bytes |
Diagnóstico local | US Tensión de alimentación US LED verde |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 7,2 W |
Trayecto de comprobación | Entre los puertos Ethernet 1500 V AC 1 min |
Alimentación de 24 V (US) / FE 500 V DC 1 min | |
Medio de transmisión | Cobre |
Alimentación | |
Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC (Conector M12) |
Tensión de alimentación | 18,7 V DC ... 30,5 V DC |
Conexión alimentación | mediante conector M12, con codificación T |
Ondulación residual | 3,6 VPP |
Absorción de corriente máxima | 12 A (Carga nominal máxima) |
Absorción de corriente típica | 300 mA (con US = 24 V DC) |
Función | |
Tensión de activación del contacto de alarma | 24 V DC (típico) |
Corriente de activación del contacto de alarma | 100 mA (24 V DC) |
Alimentación: Electrónica del módulo | |
Tensión de alimentación | 18,7 V DC ... 30,5 V DC (ondulación incluida) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP66 | |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (sin condensación) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
Presión de aire (servicio) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m sobre el nivel del mar) |
Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m sobre el nivel del mar) |
Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | Sí |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Conformidad con las directivas CEM | EN 61000-4-2 EN 61000-4-2 (ESD) Criterio A |
EN 61000-4-3 (campos electromagnéticos) EN 61000-4-3 (campos electromagnéticos) Criterio A | |
EN 61000-4-6 EN 61000-4-6 (perturbaciones conducidas) Criterio A | |
EN 61000-4-4 EN 61000-4-4 Criterio A | |
EN 61000-4-5 EN 61000-4-5 (Surge) Criterio A | |
EN 60950-1 | |
Resistencia a interferencias | EN 61000-4-2 |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 55022 / clase B |
Funcionalidad | |
Funcionalidad básica | Switch Store-and-forward 10/100/1000 MBits/s Autonegotiation, conforme a la norma IEEE 802.3, 4 clases de prioridad según IEEE802.1 P, PoE según IEEE 802.3at/802.3af, Jumboframes hasta 9720 Bytes |
Indicación de estado | LEDs: US1, US2 (fuente de alimentación), Fail (contacto de alarma), 3 LEDs por cada puerto Ethernet (Link, Activity y estado PoE) |
Código de artículo | 2701883 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DNN114 |
Página del catálogo | Página 303 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626004181 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2.588 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2.300 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/M12MSX - Cable de red 1407484
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F/M12MSX - Cable de red 1407485
-
NBC-M12MSX-M12MSX-10G/.../... - Cable de red 1408644
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94F/R4AC - Cable de red 1407471
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/R4AC - Cable de red 1407472
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F/R4AC - Cable de red 1407473
-
NBC-M12MSX-R4AC-10G/.../... - Cable de red 1408647
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94F - Cable de red 1407467
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F - Cable de red 1407468
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F - Cable de red 1407469
-
NBC-M12MSX-10G/.../... - Cable de red 1408648
-
VS-08-M12MS-10G-P SCO - Conector para datos 1417430
-
NBC-M12MSX-R4RC-10G/.../... - Cable de red 1408646
-
SACC-M12FST-3PECON-PG11-M - Conector de potencia 1404644
-
PROT-M12 FS - Capuchón roscado 1560251
-
PROT-M12 - Tornillo de cierre 1680539
Sus ventajas
Soporte Gigabit
Caja IP67 robusta
Montaje en pared simple
Alimentación PoE+ en 8 puertos
Jumbo Frames con hasta 9720 Bytes
Carcasa de metal
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg