Impresoras de transferencia térmica
Con nuestras impresoras de transferencia térmica rotulará de forma muy rentable y incluso en grandes volúmenes. Las diferentes impresoras para materiales en formato de tarjeta o rollo procesan una gran selección de materiales. De esta forma, obtendrá un sistema de rotulación completo y adaptado a la perfección a su aplicación, respaldado de forma óptima por el software de rotulación PROJECT complete.
Contáctenos para obtener más información sobre los productos
Sus ventajas
- Fiables gracias a un proceso de impresión probado así como una alta disponibilidad
- Fácil mantenimiento gracias a un servicio que no requiere mantenimiento
- Alta calidad mediante un tipo de fuente clara, códigos de barras y fuentes a partir de 1,6 mm de altura
- Equipos compactos y robustos
Nuevos productos
Impresora de tarjetas THERMOMARK PRIME 2.0
Impresora de transferencia térmica portátil THERMOMARK PRIME 2.0
La impresora de transferencia térmica THERMOMARK PRIME 2.0 portátil es la combinación única de tecnología de impresión probada y fiable, un software de rotulación integrado y un suministro de energía duradero e independiente de la red. La pantalla táctil, los rollos de tinta encapsulados y una batería intercambiable le facilitan el manejo de la impresora directamente in situ. Un amplio programa de materiales con más de 600 materiales de tarjeta le ofrece soluciones versátiles para la rotulación de diferentes aplicaciones. La detección automática del rollo de tinta, del cargador y del material evita impresiones incorrectas.
Impresora de tarjetas THERMOMARK CARD 2.0 con material adecuado
THERMOMARK CARD 2.0 para formatos de tarjeta
THERMOMARK CARD 2.0 es la solución eficiente para la impresión de marcadores de plástico en formato de tarjetas y esteras. La cartera de materiales incluye numerosas soluciones de marcado para la rotulación de bornas, conductores y cables, así como equipos e instalaciones. El manejo y la instalación de la impresora de transferencia térmica compacta se realizan sin esfuerzo. Mediante el software MARKING system o la aplicación MARKING system controlará directamente la THERMOMARK CARD 2.0 y podrá realizar sus encargos. La tecnología probada de la impresora de transferencia térmica le ofrece una alta eficiencia y un manejo prácticamente sin mantenimiento.
Impresora de rollo THERMOMARK CARD ROLL 2.0 con el material adecuado
THERMOMARK ROLL 2.0 para formatos en rollo y sin fin
La THERMOMARK ROLL 2.0 imprime etiquetas, así como manguitos de marcado y termorretráctiles en formato sin fin y en rollo. La cartera de materiales incluye numerosas soluciones de marcado para la rotulación de bornas, conductores y cables, así como equipos e instalaciones. La impresora de transferencia térmica ofrece una rotulación de alta calidad y con un procesamiento rápido. La eficaz tecnología de impresión de transferencia térmica proporciona un funcionamiento prácticamente sin mantenimiento. El accionamiento se realiza de manera intuitiva con el software MARKING system o la aplicación MARKING system. El manejo sencillo a través de la pantalla táctil integrada hace que el uso resulte particularmente sencillo.
Impresora de rollo THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) para el procesamiento de grandes cantidades de material
Aproveche la flexibilidad de la THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) y utilice la impresora para rotular todos los materiales en rollo para una rotulación profesional y duradera de bornas, conductores, cables, equipos e instalaciones. Además de los formatos pretroquelados de etiquetas y rótulos, la impresora también procesa manguitos termorretráctiles y de marcado, así como material para etiquetas en formato sin fin. Para ello, solo tiene que combinar la impresora con el THERMOMARK E.CUTTER o E.CUTTER/P para cortar o perforar cómodamente los materiales en formato sin fin. Para lograr procesos de rotulación de la máxima eficiencia, combine la impresora de transferencia térmica con un aplicador de la THERMOMARK E SERIES.
Impresora de rollo THERMOMARK E.300 DOUBLE
THERMOMARK E.300 DOUBLE para rotulaciones por una o ambas caras
Con la impresora de transferencia térmica flexible THERMOMARK E.300 DOUBLE, podrá rotular materiales de marcado en formato de rollo por una o ambas caras. Utilice E.CUTTER o E.CUTTER/P para cortar o perforar materiales en formato sin fin. Para una rotulación aún más eficaz, puede combinar la impresora estándar con la THERMOMARK E.SLEEVE para rotular y aplicar manguitos termoretráctiles y manguitos de marcado en un solo paso automatizado. La rotulación a doble cara facilita la lectura de los marcados de cables y conductores.