The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

WMS 3,2 (60X5)R CUS - Manguito termorretráctil
0800737

Manguito termorretráctil, Rollo, blanco, rango de diámetro de cable: 1 ... 3,2 mm: personalizado, Perforado, clase de montaje: deslizamiento, altura del campo de texto: 5 mm, anchura del campo de texto: 60 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)