PT-IQ-2X2-12DC-P
-
Protección enchufable contra sobretensiones
2800803
Protección enchufable contra sobretensiones con indicación de estado de varios niveles integrada en el módulo para dos circuitos de señales de 2 hilos libres de potencial. Tensión nominal: 12 V DC
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Supervisión preventiva con el indicador LED de 3 niveles
Integración del mensaje de estado en el sistema de control de la instalación mediante indicación remota agrupada
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia
Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Protección máxima para aplicaciones de tecnología de medición, control y regulación gracias a la alta capacidad de derivación