K-8E-OE/10,0-H00/M23F8-C5-S - Enchufe de cable recubierto de plástico
1622226

Enchufe de cable recubierto de plástico, serie: KSH, M23-Hembra, recto recubierto por extrusión de plástico, número de polos: 4+4+4+PE, tipo de bloqueo: SPEEDCON, longitud de cable: 10 m, apantallado: sí, color envoltura exterior: naranja RAL 2003, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Transmisión de señales, datos y potencia en tan solo un conector
Interfaz de datos CAT5 para hasta 100 MBit/s
Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
Ejecuciones con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente