K-7E - OE/1,0-D03/M23 FK - Enchufe de cable recubierto de plástico
1628009

Enchufe de cable recubierto de plástico, serie: KSF, M23-Hembra, acodado giratorio, -120° a la izquierda/120° a la derecha, número de polos: 4+3+PE, tipo de bloqueo: Bloqueo por tornillo, longitud de cable: 1 m, apantallado: sí, color envoltura exterior: naranja RAL 2003

Detalles de producto






Productos compatibles