K-5E - OE/2,0-C03/M23 FKX
-
Enchufe de cable recubierto de plástico
1244219
Enchufe de cable recubierto de plástico, serie: KSF, M23-Hembra, acodado giratorio, -120° a la izquierda/120° a la derecha, número de polos: 5+PE, tipo de bloqueo: Bloqueo por tornillo, longitud de cable: 2 m, apantallado: sí, color envoltura exterior: naranja RAL 2003, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
Fácil conexión: ejecución acodada con dirección de salida de cables ajustable
Elevada flexibilidad: confecciones y longitudes de línea específicas del cliente