K-12 - OE/010-E00/M23 FK-N2 - Enchufe de cable recubierto de plástico
1619282

Enchufe de cable recubierto de plástico, acodado giratorio, -120° a la izquierda/120° a la derecha, número de polos: 12, tipo de bloqueo: Bloqueo por tornillo, longitud de cable: 10 m, apantallado: sí, color envoltura exterior: naranja RAL 2003, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
Ejecuciones con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
Fácil conexión: ejecución acodada con dirección de salida de cables ajustable
Elevada flexibilidad: confecciones y longitudes de línea específicas del cliente