RC-Z2452 - Empaquetadura de fijación del cable y adaptador de pantalla
1607025

Empaquetadura de fijación del cable y adaptador de pantalla, apantallado: sí, diámetro del haz de hilos trenzados: 6,2 mm, rango de diámetro de cable: 9,5 mm ... 10,5 mm, serie: NC, RC, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del tercer trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto








Productos compatibles