SAC-5PT-F/F-M VP SH
-
Distribuidor T
1256941
Distribuidor T, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, apantallado, Hembra recta M12, codificación: A, a Hembra recta M12, codificación: A y Conector recta M12, codificación: A, boquilla de purga paralela
Detalles de producto
Tipo de producto | Distribuidor T |
Tipo de sensor | CANopen® |
Número de polos | 5 |
Número de salidas de cable | 2 |
Apantallado | sí |
Codificación | A |
Tipo de rosca | M12 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Medio de transmisión | Cobre |
Tipo de señal/categoría | CANopen® |
DeviceNet™ |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | No |
Esquema de dimensiones |
|
Altura | 18 mm |
Longitud | 66,5 mm |
Material | PBT (Soporte de contactos conector hembra) |
(Soporte de contactos macho) | |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | NBR |
Material cuerpo de agarre | PBT |
Material contacto | CuZn (macho)/CuSn (hembra) |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Conexión 1 | |
Construcción | Hembra recta M12 |
Tipo de codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta M12 |
Tipo de codificación | A |
Conexión 3 | |
Construcción | Conector recta M12 |
Tipo de codificación | A |
Tipo de señal/categoría | CANopen® |
DeviceNet™ |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | de conformidad con IEC 61076-2-101 |
Código de artículo | 1256941 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | AF1GAA |
GTIN | 4063151363512 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 49,1 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 49,1 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg