The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

FTRV 8 BU/RDWH - Distribuidor de potencial
3270192

Distribuidor de potencial, sin compresor de accionamiento, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, 1., 2., 3. y 4º piso, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul, color elementos de conexión: rojo, blanco

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Elevada calidad de contacto mediante tecnología push-in como sustitución para Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Cableado sin herramientas en el espacio más estrecho gracias a un tamaño compacto
Asignación de color individual de cables y puntos de embornaje para permitir trabajar sin fallos y de forma segura
Versión azul para el uso en circuitos intrínsecamente seguros en zonas Ex (grado de protección contra ignición Ex i)
La toma de pruebas de 2,3 mm permite la comprobación con puntas de prueba usuales en el comercio entre los cables