TT-UK-R-F/250AC
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2788249
Borne doble para carril con descargador de sobretensiones relleno de gas como protección basta entre ambos pisos, tensión nominal: 250 V AC, montaje sobre NS 32 ó NS 35/7,5, carcasa cerrada, anchura de borne: 15,5 mm, altura del borne: 45,5 mm
Detalles de producto
Tipo de producto | Protec. contra sobretens. para téc. MSR |
Clase de ensayo IEC | C2 |
D1 | |
Clase de exigencias VDE | C2 |
D1 | |
Construcción | Borne de un piso - dos canales |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
Pares de conductores por módulo | 1 |
Tensión nominal UN | 250 V AC |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 4 mm² |
Anchura | 15,3 mm |
Altura | 45,5 mm |
Longitud | 50 mm |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Material carcasa | PA |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Dirección de actuación | Line-Line |
Tensión constante máxima UC | 150 V DC |
250 V AC | |
Tensión constante máxima UC (de hilo a hilo) | 150 V DC |
250 V AC | |
Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 2 µA |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 2 µA |
Corriente de descarga nominal In (8/20) µs (conductor-conductor) | 20 kA |
Corriente transitoria suma (8/20) µs | 20 kA |
Corriente transitoria Imáx. (8/20) µs máximo (conductor-conductor) | 20 kA |
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-conductor) spike | ≤ 1,4 kV |
Tiempo de reacción tA (conductor-conductor) | ≤ 100 ns |
Capacidad (hilo-hilo) | ≤ 1,5 pF |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (de conductor a conductor) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 20 kV / 2,5 kA | |
A prueba de corrientes alternas (puesta a tierra por conductor) | 20 A - 1 s |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
Clase de exigencias VDE | C2 |
D1 | |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
Normas/especificaciones | VDE 0110-1 |
Normas Especificación Técnica de la información | |
Normas/especificaciones | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 | |
Normas/disposiciones | IEC 61643-21 |
Observación | 2000 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 2788249 |
Unidad de embalaje | 25 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | CL2228 |
GTIN | 4017918071455 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 30,16 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 30,16 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
País de origen | GR |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg