C-UFB- 5DC/E
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2782300
Adaptador con protección basta y fina contra sobretensiones, para interfaces de señales coaxiales con pantalla sin potencial de tierra, tensión de señales de 5 V, conexión: Hembra-macho BNC
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Instalación sencilla gracias a la conexión conforme al sistema
Baja influencia de la señal gracias al circuito de protección adaptado
Limitación de los impulsos de alta energía gracias a una potente protección