MNT-TELE S/WH
-
Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3
2880901
Conector intermedio de toma de corriente con protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación y la conexión de señales de un equipo terminal con interfaz de telecomunicación analógica o digital (VDSL hasta 50 Mbit/s) en tramos cortos (<300 m) hasta 80 MBit/s). El cable está incluido.
Detalles de producto
Tipo de producto | Protección de equipos |
Familia de productos | MAINTRAB |
Clase de ensayo IEC | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Construcción | Adaptador |
Se puede utilizar de la forma específica del país en | NL, E, I, S, FIN, TR |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
Pares de conductores por módulo | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Tipo EN | T3 |
Número de puertos | One |
Tipo de conexión | RJ12 |
Tipo de conexión | Enchufe con tomatierra/toma de corriente con puesta a tierra |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 63 mm |
Altura | 103 mm |
Profundidad | 78 mm |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Valor CTI del material | 400 |
600 | |
Material aislante | PA 6 |
Material carcasa | PA 6 |
Alimentación de corriente | |
Dirección de actuación | L/N-PE & Signal Line-Earth Ground |
Tensión nominal UN | 230/400 V AC (TN) |
230/400 V AC (TT - solo en combinación con RCD) | |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensión constante máxima UC (L-N) | 275 V AC |
Tensión constante máxima UC (L-PE) | 360 V AC |
Tensión constante máxima UC (N-PE) | 360 V AC |
Corriente de carga nominal IL | 16 A (30 °C) |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 5 µA |
Absorción de potencia standby PC | ≤ 1 VA |
Tensión de prueba de referencia UREF | 255 V AC |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 3 kA (> 5x) |
Choque combinado UOC | 4 kV |
Absorción de energía simétrica | 140 J (L-N) |
Absorción de energía asimétrica | 220 J (L(N)-PE) |
Nivel de protección Up (L-N) | ≤ 1,2 kV |
Nivel de protección UP (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
Nivel de protección Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Tensión residual para Iamax (L-N) | ≤ 1 kV (con 1 kA) |
≤ 1,2 kV (con UOC) | |
Tensión residual para Iamax (L-PE) | ≤ 1 kV (con 1 kA) |
≤ 1,5 kV (con UOC) | |
Tensión residual para Iamax (N-PE) | ≤ 1 kV (con 1 kA) |
≤ 1,5 kV (con UOC) | |
Comportamiento TOV en UT (L-N) | 335 V AC (5 s / modo estacionario) |
440 V AC (120 min / modo de error seguro) | |
Comportamiento TOV en UT (L-PE) | 440 V AC (5 s / modo estacionario) |
440 V AC (120 min / modo estacionario) | |
1455 V AC (200 ms / modo de error seguro) | |
Comportamiento TOV en UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / modo de error seguro) |
Tiempo de reacción tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tiempo de reacción tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tiempo de reacción tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Fusible previo máximo requerido | 16 A (gG / B / C) |
Resistencia al cortocircuito ISCCR | 1,5 kA AC |
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 16 A (gG / B / C) |
Tecnología de la información | |
Tensión constante máxima UC | 200 V DC |
Corriente asignada | 150 mA (25 °C) |
Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 150 µA |
Absorción de potencia standby PC | ≤ 1 VA |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 2 µA |
Resistencia de aislamiento Riso | ≥ 1 MΩ |
≥ 1 GΩ | |
Corriente de descarga nominal In (8/20) µs (conductor-conductor) | 1 kA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-tierra) | 2,5 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Corriente transitoria Imax (8/20) µs máxima | 2,5 kA |
Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) µs (conductor-conductor) | 35 A |
Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) µs (conductor-tierra) | 200 A |
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-conductor) spike | ≤ 360 V |
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-tierra) spike | ≤ 900 V |
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-conductor) estática | ≤ 360 V |
Tensión residual para In (conductor-conductor) | ≤ 500 V |
Tensión residual para In (conductor-tierra) | ≤ 30 V |
Tensión residual para Ian (10/1000) µs (conductor-conductor) | ≤ 35 V |
Tensión residual para Ian (10/1000) µs (conductor-tierra) | ≤ 35 V |
Nivel de protección Up (conductor-conductor) | ≤ 460 V (C2 - 1 kA) |
≤ 350 V (C3 - 25 A) | |
Nivel de protección Up (conductor-tierra) | ≤ 900 V (C2 - 2 kA) |
≤ 900 V (C3 - 100 A) | |
Tiempo de reacción tA (conductor-conductor) | ≤ 25 ns |
Tiempo de reacción tA (conductor-tierra) | ≤ 100 ns |
Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 100 Ω | típ. 4 MHz |
Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 150 Ω | típ. 3 MHz |
Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 600 Ω | típ. 700 kHz |
Capacidad (hilo-hilo) | típ. 1 nF |
Capacidad (hilo-tierra) | típ. 5 pF |
A prueba de de corrientes alternas (de conductor a conductor) | 250 mA - 1 s |
A prueba de corrientes alternas (puesta a tierra por conductor) | 10 A - 1 s |
Tiempo de reinicialización de impulso (de conductor a conductor) | ≤ 15 ms |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (Cierre de seguridad para niños) |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 75 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 75 °C |
Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
Observación | 2011 |
Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
Observación | 2012 |
Normas/disposiciones | EN 61643-21 |
Observación | A2:2013 |
Normas/disposiciones | IEC 61643-21 |
Observación | A2:2012 |
Tipo de montaje | Enchufar en la toma de corriente |
Código de artículo | 2880901 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | CL1423 |
GTIN | 4046356013116 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 196,5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 196,5 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg