SACB-C-H180 4- 8 PUR/ - Cubierta de conexiones
1698149

Cubierta de conexiones, aplicación: Caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: Conector hembra M12 Plástico, número de puestos enchufables: 4, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: no; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 0,5 m ... 50 m, apantallamiento: no

Detalles de producto








Productos compatibles