MCR-PT100-I-NC
-
Convertidor medición termorresistencias
2810421
Convertidor de temperatura Pt 100, configurable a través de interruptor DIP, selección entre técnica de 2, 3 y 4 conductores; entrada: 0...100 °C, 0...150 °C, 0...200 °C, 0...300 °C, -50...+50 °C, -50...100 °C, -50...150 °C, -50...250 °C, señal de salida 0(4)...20 mA
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Temperature transmitter |
Ajuste Span | ± 5 % |
Ajuste Zero | ± 5 % |
Tensión de prueba Alimentación/señal | 750 V AC (50 Hz, 60 s) |
Respuesta gradual (10-90%) | 11 ms |
Coeficiente de temperatura máximo | ≤ 0,02 %/K |
Error de transmisión máximo | ≤ 0,4 % (del valor final) |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 20 V DC ... 30 V DC |
Absorción de corriente máxima | 45 mA |
Medición | |
Configurable/Programable | Sí, sin configurar |
Tipos de sensor utilizables (RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
Margen de medición de temperatura | 0 °C ... 300 °C (0 ... 100/150/200/300) |
-50 °C ... 250 °C (-50 ... 50/100/150/250) | |
Tipo de sensor: | -50 °C ... 50 °C |
-50 °C ... 100 °C | |
-50 °C ... 150 °C | |
-50 °C ... 250 °C | |
0 °C ... 100 °C | |
0 °C ... 150 °C | |
0 °C ... 200 °C | |
0 °C ... 300 °C | |
Corriente para alimentación de sensores | aprox. 1 mA |
Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
Señal: Salida de corriente | |
Señal de salida corriente | 4 mA ... 20 mA |
0 mA ... 20 mA | |
Señal de salida corriente máxima | 30 mA |
Corriente de salida en caso de rotura de cable | > 22 mA |
Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 500 Ω |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 17,5 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Material carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | cULus |
Posición para el montaje | discrecional |
Código de artículo | 2810421 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DK1XXX |
GTIN | 4017918118273 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 141,3 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 121 g |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg