PSM-EG-PROFIB/FO-T/G
-
Convertidor de fibra óptica
2761431
Acoplador T, para la conversión de PROFIBUS RS-485 a 2 cables de fibra óptica, tipo de fibra: fibra de vidrio, técnica de conexión: B-FOC, para montaje sobre carril
Detalles de producto
Separación galvánica | RS-485// alimentación |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,64 W |
Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 2 kV AC |
Alimentación | |
Tensión nominal de alimentación | 24 V DC ±20 % (A través de COMBICON) |
Absorción de corriente típica | máx. 110 mA |
Conmutar | |
Denominación Salida | Salida de relé |
Descripción de la salida | Salida de aviso de fallos |
Número de salidas | 1 |
Tensión de conmutación máxima | 60 V AC/DC |
Corriente constante límite | 1 A |
Distorsión de bits entrada | ± 35 % |
Distorsión de bits, salida | ± 5 % |
Retardo de bits | ≤ 0,8 Bit |
Señal | PROFIBUS |
Datos: cable de fibra óptica | |
Potencia de emisión | 28,18 µW (-15,5 dBm con 50/125 µm) |
63,1 µW (-12 dBm con 62,5/125 µm) | |
Potencia de emisión mínima | -15,5 dBm (50/125 µm) |
-12 dBm (62,5/125 µm) | |
Longitud de transmisión, incl. reserva del sistema de 3 dB | 2700 m (Con F-G 50/125 2,5 dB/km) |
2100 m (Con F-G 50/125 3,0 dB/km) | |
2900 m (Con F-G 50/125 3,4 dB/km) | |
3300 m (Con F-G 62,5/125 3,0 dB/km) | |
2600 m (Con F-G 50/125 2,5 dB/km) | |
Protocolo de transmisión | Según la directiva técnica PNO, FA2, AK 1.2 con transparencia de protocolo con respecto a la interfaz RS-485 |
Tipo de conexión | B-FOC (ST®) |
Longitud de onda | 850 nm |
Sensibilidad de receptor mínima | -25 dBm (50/125 µm) |
-25 dBm (62,5/125 µm) | |
Datos: Interfaz RS-485, PROFIBUS según DIN 19245-1,-2,-3 y EN 50170, 2 hilos | |
Velocidad de transmisión serie | 9,6/ 19,2/ 93,75/ 187,5/ 500/ 1500 kbits/s |
Tipo de conexión | Conector hembra D-SUB-9 |
COMBICON | |
Resistencia de cierre | 220 Ω conectable; pull up/down 390 Ω |
Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor AWG máx. | 14 |
Sección de conductor AWG mín. | 24 |
Formato de fichero/codificación | UART (11 bits, NRZ) |
Conmutación de dirección de datos | De autogobierno |
Anchura | 45 mm |
Altura | 75 mm |
Profundidad | 112 mm |
Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
Material (Caja) | ABS |
Cable de fibra óptica | |
Tipos de fibra | 50/125 µm |
62,5/125 µm | |
Fibra de vidrio |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 50 °C |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL 508 Recognized |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 89/336/CEE |
Resistencia a interferencias | EN 50 082-2 |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 50081-2 |
Separación galvánica | RS-485// alimentación |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2761431 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DNC221 |
GTIN | 4017918107970 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 298,5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 298,5 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg