The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

PSI-MOS-DNET/FO 850 T - Convertidor de fibra óptica
2313986

Convertidor de fibra óptica, con diagnóstico óptico integrado, para DeviceNet™, CAN, CANopen® hasta 1000 kbit/s, acoplador T, interfaces: 1 x CAN, 1 x alarma, 2 x fibra óptica (B-FOC), 850 nm, para cable PCF/de fibra de vidrio (multimodo)

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Velocidades de transmisión de datos hasta 1 MBit/s
Distribución de paso de la tensión de alimentación y de las señales de datos mediante conectores de bus para carril
Combinable modularmente con adaptadores para fibra óptica PSI-MOS mediante conector para carriles
Detección automática de la velocidad de transmisión datos o ajuste fijo de la velocidad de transmisión de datos mediante conmutador DIP
Diagnóstico óptico integrado para la supervisión permanente de tramos de fibra óptica
Separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces (DeviceNet//puertos fibra óptica//alimentación//conector para carril simétricos)
Conexiones enchufables con borna de tornillo COMBICON
Posibilidad alimentación de tensión redundante con fuente alim. sistema opcional
Contacto de conmutación flotante para el aviso de alarma prematuro en tramos de fibra óptica críticos