El convertidor de medios FL MC 1000 ST está equipado con un puerto RJ45 de par trenzado de 10/100 MBit/s y una conexión multimodo de fibra de vidrio de 100 MBit/s y conector ST.
FL MC 1000 ST
-
Convertidor de fibra óptica
2891321
Convertidor de fibra óptica con conexión para fibra óptica ST (1300 nm), para cambiar desde 100Base-TX a fibra de vidrio multimodal. Función Auto-MDI(X) y amplio diagnóstico de enlace. Puede montarse sobre carril.
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Tipo de producto | Convertidor de medios |
MTTF | 95,85 Años (Estándar MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de funcionamiento 100 %) |
Retardo de señal | ± 1,3 µs (Modo Store-and-Forward, 10/100 MBit/s, en función del tamaño del marco) |
Separación galvánica | VCC // FE // Ethernet |
Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1500 V AC (500 V AC, 1 minuto) |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 12 V DC ... 48 V DC |
Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
Absorción de corriente típica | 73 mA (24 V DC) |
Alimentación | |
Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
Señal | Ethernet |
Datos: cable de fibra óptica | |
Potencia de emisión mínima | -19 dBm |
Potencia de emisión máxima | -14 dBm |
Longitud de transmisión, incl. reserva del sistema de 3 dB | 8 km (fibra de vidrio con F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
3,3 km (fibra de vidrio con F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
9,6 km (fibra de vidrio con F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
5,3 km (fibra de vidrio con F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
Tipo de conexión | ST |
Longitud de onda | 1310 nm |
Sensibilidad de receptor mínima | -34 dBm |
Sensibilidad de receptor máxima | -14 dBm |
Medio de transmisión | Fibra de vidrio multimodo |
Fibra GI-HCS | |
Datos: Interfaz Ethernet, 100Base-Tx en acc. con IEEE 802.3u | |
Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s |
Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
Número de canales | 1 |
Longitud de transmisión | 100 m (De par trenzado, apantallado) |
Medio de transmisión | Cobre |
LEDs de señales | LNK/ACT, 100 |
Autonegotation modi | Auto |
Link through | Link Fault Pass Through |
Conmutación MDI/MDI X | Auto-MDI(X) |
Anchura | 28 mm |
Altura | 110 mm |
Profundidad | 70 mm |
Vibración (servicio) según IEC 60068-2-6:1982 | : Servicio: 5g, 150 Hz, criterio A |
Choque según IEC 60068-2-27:1997 | : 30g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | 0 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
Conformidad/Homologaciones | |
Conformidad | Conformidad CE |
UL, EE.UU. / Canadá | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Posición de montaje | en carril DIN horizontal NS 35 según EN 60715 |
Código de artículo | 2891321 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DNC312 |
GTIN | 4046356869621 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 281,3 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 278 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cable patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cable patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cable patch 1408970
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cable de fibra óptica 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cable de fibra óptica 1115587
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
-
MC 1000-MM ST - Convertidor de fibra óptica 1329818
Sus ventajas
Conmutación MDI/MDI-X automática
Velocidades de transmisión de datos de 100 MBit/s
Función Link Fault Pass Through (LFPT) para un control fácil de la conexión
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg