The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

MCR-SL-CUC-300-U - Convertidor de corriente universal
2308302

Convertidor de corriente universal para la medición de corrientes continuas, alternas y distorsionadas, corriente de entrada 0 ... 300 A, salida 0 ... 10 V

Detalles de producto









Sus ventajas

Montable de forma variable sobre carril simétrico y placa de montaje
Las dimensiones compactas permiten también un uso descentralizado
Técnica de conexión sencilla mediante bornes de conexión COMBICON enchufables
Separación de 3 vías
Medición de corriente universal, no se requieren shunts