ILC 191 ME/INC
-
Sistema de control
2700075
Controlador Inline con interfaz de dirección de impulsos/modulación por amplitud de pulsos, RS-485/422, contadores rápidos y entradas de transmisor incremental, con posibilidad de programación según IEC 61131-3
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de producto | Mando |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Pantalla | |
| Display para diagnóstico | no |
| Procesador | AlteraNios® II 64 MHz |
| Sistema de tiempo de ejecución IEC -61131 | |
| Memoria de programa | 1 MByte |
| Memoria de datos remanentes | 48 kbyte(s) (NVRAM) |
| Memoria de datos | 1 MByte |
| Número de componentes de datos | en función de la memoria de datos |
| Número tareas de mando | 8 |
| Límites del sistema | |
| Número de datos de proceso (Datos de entrada/salida INTERBUS) | máx. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Número de datos de proceso (Cliente Modbus TCP) | máx. 32768 Bit (Cliente Modbus/TCP interno) |
| Número de participantes soportados (INTERBUS) | máx. 128 |
| Número de clientes TCP Modbus | máx. 16 firmware 4.42 superior |
| Número de participantes de bus local conectables (INTERBUS) | máx. 63 (Hay que observar la absorción de corriente) |
| Número de participantes con canal de parámetros | máx. 24 |
| Número de módulos de ramificación soportados con derivación de bus remoto | máx. 3 |
| PROFINET | |
| Función del módulo | Dispositivo PROFINET |
| Función | |
| Display para diagnóstico | no |
| Función de redundancia | no |
| Función de seguridad | no |
| Funcionalidad | |
| Herramienta para programación | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Lenguajes de programación soportados | Programación según IEC 61131-3 |
| Requisitos del sistema | |
| Herramienta para configuración | Config+ a partir de la versión 1.01 |
| Herramienta para diagnóstico | DIAG+ |
| Sistema de tiempo de utilización | eCLR |
| Interfaz de aplicación | OPC |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | máx. 8,4 W |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Ondulación residual | ± 5 % |
| Absorción de corriente típica | 350 mA |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí |
| Descripción del reloj de tiempo real | integrado (con respaldo de batería) |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC ±5 % |
| Fuente de alimentación | máx. 0,8 A DC (observar derating) |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | 0,5 A DC (observar derating) |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % (según EN 61131-2) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A DC (Suma de UM + US) |
| Absorción de corriente | máx. 8 A DC |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % (según EN 61131-2) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A (Suma de UM + US) |
| Absorción de corriente | máx. 8 A DC |
| Encoder | |
| Denominación Entrada | Entrada de encoder |
| Número de entradas | 2 (con 3 bobinas, asimétrico) |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 5 V DC ... 24 V DC |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | EN 61131-2 tipo 1 NPN/PNP |
| Número de entradas | 8 |
| Tipo de conexión | Distribuidor de potencial Inline |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Rango de tensión de entrada | -0,5 V ... 30 V |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -0,5 V ... 5 V |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 15 V ... 30 V |
| Tiempo de reacción típico | min. 3 ms |
| Contador: | |
| Denominación Entrada | Entrada de contador para señales de 24 V |
| Número de entradas | 2 |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 5 V DC ... 24 V DC |
| Frecuencia de entrada | 200 kHz |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Número de salidas | 4 |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
| Resistencia a tensión de retorno permanentemente aplicada | máx. 500 mA |
| Dirección de impulso | |
| Denominación Salida | Salida de dirección de impulsos para señales de 5 V |
| Número de salidas de impulso/dirección | 2 (puede utilizarse alternativamente para la modulación de amplitud de pulsos) |
| Tensión de salida | 5 V |
| Frecuencia límite | 150 kHz |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Servidor Web | sí |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Sistema bus | RJ45 |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Bus local INTERBUS (maestro) | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBaud / 2 MBaud (conmutable) |
| Parametrización/operación/diagnóstico | |
| Sistema bus | RS-232 |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Hembra MINI-DIN de 6 polos (PS/2) |
| Velocidad de transmisión | max. 115,2 kBit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Número de canales | 1 |
| RS-422/-485 | |
| Sistema bus | RS-485/-422 |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | 4 polos con dúplex completo |
| 2 polos con semidúplex | |
| Anchura | 164 mm |
| Altura | 136,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Choque | 25g, criterio 1, según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | 5g |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Conformidad con las directivas CEM | Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Descarga de electricidad estática (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 Criterio B, ±6 kV descarga en contacto, ±8 kV descarga en el aire |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Campos electromagnéticos EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Criterio A, intensidad de campo: 10 V/m | |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transitorios rápidos (Burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Criterio A, todas las interfaces ±1 kVCriterio B, todas las interfaces ±2 kV | |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Sobretensiones transitorias (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Criterio B, líneas de alimentación DC: 0,5 kV/0,5 kV (simétrico/asimétrico), pantalla del cable de bus de campo 1 kV | |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Magnitudes perturbadoras en la línea EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Criterio A; tensión de prueba 10 V | |
| Comprobación de la emisión de interferencias según EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 EN 55011 Clase A |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2700075 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DRAAAA |
| GTIN | 4046356479103 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 607,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 450 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
SD FLASH 512MB - Memoria de programa y configuración 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Memoria de programa y configuración 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Memoria de programa y configuración 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Memoria de programa y configuración 2701801
-
SD FLASH 2GB - Memoria de programa y configuración 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Memoria de programa y configuración 2701190
-
AX OPC SERVER - Software de drivers e interfaces 2985945
-
IPASSIGN - Software 2701094
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Software de drivers e interfaces 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Software de drivers e interfaces 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Software de drivers e interfaces 2402686
Sus ventajas
Servidor web, servidor FTP y sistema de archivos flash
Contadores de alta velocidad integrados y entradas de emisor incremental
Interfaz integrada impulso / dirección / PWM
Interfaz RS-485/422 integrada
Compatibilidad con numerosos protocolos como: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, etc.
Servidor Modbus/TCP
Memoria de programa y de datos grande (1024kByte/1024kByte)
Modbus/TCP-Client
PROFINET-Device
HTML 5
Ingeniería gratuita con PC Worx Express (IEC 61131-3)
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg