ST-20KS0,25-2,50 - Contacto crimpado
1237423

Contacto crimpado, Hembra, mecanizado, diámetro de contacto: 2 mm, sección de conexión: 0,25 mm2 ... 2,5 mm2, material contacto: CuZn, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Conexión con alta resistencia a la tracción
Resistencias de contacto bajas
Sencillo control de producción