SM-36KP004
-
Contacto crimpado
1605747
Contacto crimpado, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 3,6 mm, sección de conexión: 6 mm2 ... 10 mm2, material contacto: CuZn , Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1241972
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Conexión con alta resistencia a la tracción
Resistencias de contacto bajas
Sencillo control de producción