SH-08KS0,06-0,34
-
Contacto crimpado
1244455
Contacto crimpado, Hembra, mecanizado, diámetro de contacto: 0,8 mm, sección de conexión: 0,06 mm2 ... 0,34 mm2, material contacto: CuZn , El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Conexión con alta resistencia a la tracción
Resistencias de contacto bajas
Sencillo control de producción